Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
5.2 "
610 mm
Kapazität
6.4 ft³
180 l
Gewicht
1344.8 lb
133 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 5.2 " 610 mm
Kapazität 6.4 ft³ 180 l
Gewicht 1344.8 lb 133 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610 mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.