Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 800 mm (32"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
31.5 "
800 mm
Kapazität
8.8 ft³
250 l
Gewicht
366 lb
166 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 800 mm (32"), Bolzenaufhängung

Breite 31.5 " 800 mm
Kapazität 8.8 ft³ 250 l
Gewicht 366 lb 166 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 800 mm (32"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.