Atelieraufnahme

Leichtgutlöffel 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
6.5 ft³
184 l
Gewicht
359.4 lb
163 kg

Übersicht

Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.

Produktspezifikationen für 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 6.5 ft³ 184 l
Gewicht 359.4 lb 163 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40.5 " 1028 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.