Atelieraufnahme

HD-Felslöffel 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
9.5 ft³
269 l
Gewicht
396.8 lb
180 kg

Übersicht

Für die Arbeit in steinigen Umgebungen konstruiert, die in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen sind.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 9.5 ft³ 269 l
Gewicht 396.8 lb 180 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 38.9 " 988 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.