Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
2.5 ft³
70 l
Gewicht
264.6 lb
120 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 2.5 ft³ 70 l
Gewicht 264.6 lb 120 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.9 " 911 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.