Atelieraufnahme

Planierschaufeln 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
14.6 ft³
413 l
Gewicht
632.7 lb
287 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 14.6 ft³ 413 l
Gewicht 632.7 lb 287 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Unterschraub-Schneidmesserdicke 0.5 " 12.7 mm
Durchschwenkradius 33.9 " 860 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.