Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel 1500mm (59″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
10.2 ft³
290 l
Gewicht
319.7 lb
145 kg

Übersicht

Für optimales Arbeiten bei Grabenaushub, beim Herstellen von Böschungen, beim Abziehen und Feinplanieren.

Produktspezifikationen für 1500mm (59″), Bolzenaufhängung

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 10.2 ft³ 290 l
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 25.5 " 647 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1500mm (59″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.