Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
4.2 ft³
119 l
Gewicht
253.5 lb
115 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 4.2 ft³ 119 l
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.