Atelieraufnahme

Leichtgutlöffel 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
6.4 ft³
181 l
Gewicht
321.9 lb
146 kg

Übersicht

Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.

Produktspezifikationen für 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 6.4 ft³ 181 l
Gewicht 321.9 lb 146 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 42.7 " 1084 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.