Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel 1400mm (55″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
55.1 "
1400 mm
Kapazität
9.2 ft³
260 l
Gewicht
304.2 lb
138 kg

Übersicht

Für optimales Arbeiten bei Grabenaushub, beim Herstellen von Böschungen, beim Abziehen und Feinplanieren.

Produktspezifikationen für 1400mm (55″), Bolzenaufhängung

Breite 55.1 " 1400 mm
Kapazität 9.2 ft³ 260 l
Gewicht 304.2 lb 138 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 25.5 " 647 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1400mm (55″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1400mm (55″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen