Atelieraufnahme

Planierschaufeln 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
18.6 ft³
527 l
Gewicht
743 lb
337 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 18.6 ft³ 527 l
Gewicht 743 lb 337 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Unterschraub-Schneidmesserdicke 0.5 " 12.7 mm
Durchschwenkradius 33.9 " 860 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.