Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel 1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
7.8 ft³
220 l
Gewicht
273.4 lb
124 kg

Übersicht

Für optimales Arbeiten bei Grabenaushub, beim Herstellen von Böschungen, beim Abziehen und Feinplanieren.

Produktspezifikationen für 1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 7.8 ft³ 220 l
Gewicht 273.4 lb 124 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 25.5 " 647 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200mm (47″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.