Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
6.2 ft³
176 l
Gewicht
291 lb
132 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 6.2 ft³ 176 l
Gewicht 291 lb 132 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610 mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen