Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
4.5 "
458 mm
Kapazität
4.2 ft³
120 l
Gewicht
1009.7 lb
114 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Breite 4.5 " 458 mm
Kapazität 4.2 ft³ 120 l
Gewicht 1009.7 lb 114 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.