Atelieraufnahme

HD-Felslöffel 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
4.6 ft³
130 l
Gewicht
304.2 lb
138 kg

Übersicht

Für die Arbeit in steinigen Umgebungen konstruiert, die in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen sind.

Produktspezifikationen für 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 4.6 ft³ 130 l
Gewicht 304.2 lb 138 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 38.9 " 988 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.