Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 762mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
8.1 ft³
230 l
Gewicht
357.1 lb
162 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 762mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 8.1 ft³ 230 l
Gewicht 357.1 lb 162 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  762mm (30″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen