Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
6.8 "
914 mm
Kapazität
10.2 ft³
290 l
Gewicht
2015 lb
172 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Breite 6.8 " 914 mm
Kapazität 10.2 ft³ 290 l
Gewicht 2015 lb 172 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.