Atelieraufnahme

HD-Felslöffel 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
11.5 ft³
325 l
Gewicht
451.9 lb
205 kg

Übersicht

Für die Arbeit in steinigen Umgebungen konstruiert, die in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen sind.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 11.5 ft³ 325 l
Gewicht 451.9 lb 205 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 38.9 " 988 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.