Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
458 mm
Kapazität
4.6 ft³
130 l
Gewicht
291 lb
132 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Breite 18 " 458 mm
Kapazität 4.6 ft³ 130 l
Gewicht 291 lb 132 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.