Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 610mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
6.4 ft³
180 l
Gewicht
315.3 lb
143 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 610mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 6.4 ft³ 180 l
Gewicht 315.3 lb 143 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  610mm (24″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen