Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel 1600mm (63″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
63 "
1600 mm
Kapazität
10.9 ft³
310 l
Gewicht
335.1 lb
152 kg

Übersicht

Für optimales Arbeiten bei Grabenaushub, beim Herstellen von Böschungen, beim Abziehen und Feinplanieren.

Produktspezifikationen für 1600mm (63″), Bolzenaufhängung

Breite 63 " 1600 mm
Kapazität 10.9 ft³ 310 l
Gewicht 335.1 lb 152 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 25.5 " 647 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1600mm (63″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.