Atelieraufnahme

HD-Felslöffel 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
7 ft³
198 l
Gewicht
381.4 lb
173 kg

Übersicht

Für die Arbeit in steinigen Umgebungen konstruiert, die in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen sind.

Produktspezifikationen für 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 7 ft³ 198 l
Gewicht 381.4 lb 173 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 38.9 " 988 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610 mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.