Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
6 "
762 mm
Kapazität
8.1 ft³
230 l
Gewicht
1679.9 lb
152 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 6 " 762 mm
Kapazität 8.1 ft³ 230 l
Gewicht 1679.9 lb 152 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.