Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
2.4 ft³
68 l
Gewicht
227.1 lb
103 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 2.4 ft³ 68 l
Gewicht 227.1 lb 103 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.7 " 908 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen