Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
10.3 ft³
292 l
Gewicht
363.8 lb
165 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 10.3 ft³ 292 l
Gewicht 363.8 lb 165 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen