Atelieraufnahme

Leichtgutlöffel 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
11 ft³
311.5 l
Gewicht
465.2 lb
211 kg

Übersicht

Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 11 ft³ 311.5 l
Gewicht 465.2 lb 211 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40.5 " 1028 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.