Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 762mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
9.2 ft³
260 l
Gewicht
429.9 lb
195 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 762mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 9.2 ft³ 260 l
Gewicht 429.9 lb 195 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.7 " 908 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.