Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
8.2 ft³
232 l
Gewicht
324.1 lb
147 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 8.2 ft³ 232 l
Gewicht 324.1 lb 147 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen