Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 610mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
12.4 ft³
351 l
Gewicht
610.7 lb
277 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 610mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 12.4 ft³ 351 l
Gewicht 610.7 lb 277 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.