Atelieraufnahme

Leichtgutlöffel 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
14 ft³
396.5 l
Gewicht
515.9 lb
234 kg

Übersicht

Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 14 ft³ 396.5 l
Gewicht 515.9 lb 234 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40.5 " 1028 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.