Atelieraufnahme

Standardtieflöffel 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
2.8 ft³
80 l
Gewicht
211.6 lb
96 kg

Übersicht

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Produktspezifikationen für 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 2.8 ft³ 80 l
Gewicht 211.6 lb 96 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.