Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
458 mm
Kapazität
4.2 ft³
120 l
Gewicht
260.1 lb
118 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Breite 18 " 458 mm
Kapazität 4.2 ft³ 120 l
Gewicht 260.1 lb 118 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 458mm (18″), mit Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  458mm (18″), mit Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen