Atelieraufnahme

Leichtgutlöffel 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
9 ft³
254.9 l
Gewicht
423.3 lb
192 kg

Übersicht

Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.

Produktspezifikationen für 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 9 ft³ 254.9 l
Gewicht 423.3 lb 192 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40.5 " 1028 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610 mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.