Atelieraufnahme

Schwergutlöffel (HD) 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
11.3 ft³
320 l
Gewicht
463 lb
210 kg

Übersicht

Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenaufhängung

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 11.3 ft³ 320 l
Gewicht 463 lb 210 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.7 " 908 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.