Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.3 sn. 1.3 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 409 Sh Ton 3640 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 129 Sh Ton 1145 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 224 Sh Ton 1990 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P200 Serisi İkincil Ufalayıcılar moloz parçalarının boyutunu küçültecek, iş sahasını temizleyecek ve yıkım sonrasında betonu inşaat demirinden zemin seviyesinde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.3 sn. 1.3 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 409 Sh Ton 3640 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 129 Sh Ton 1145 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 224 Sh Ton 1990 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 74 gal/dk. 280 l/dk. |
Çene Derinliği | 33.3 inç 845 mm |
Kesici Uzunluğu | 7.9 inç 200 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 46.3 inç 1175 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 26 inç 660 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 15 inç 380 mm |
Uzunluk | 107.3 inç 2725 mm |
Yükseklik | 62.4 inç 1585 mm |
Genişlik | 26 inç 660 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 5952 lb 2700 kg |
Ekskavatör Minimum | 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb) |
Cat P224 İkincil Ufalayıcı
Cat Ekskavatöre takılı Cat P224 Ufalayıcı
Cat İkincil Ufalayıcı kaya eziyor