Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.005 sn. 40 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.866 sn. 73 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 277 Sh Ton 11 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 487 Sh Ton 19 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 2.303 Sh Ton 91 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.005 sn. 40 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.866 sn. 73 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 277 Sh Ton 11 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 487 Sh Ton 19 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 2.303 Sh Ton 91 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 835 psi 33 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 gal/dk. 11 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 840 psi 33 bar |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 670 gal/dk. 26 l/dk. |
Çene Derinliği | 1.436 inç 161 mm |
Kesici Uzunluğu | 2.6 inç 292 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 35 inç 5.076 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 280 inç 74 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 16 inç 2.321 mm |
Uzunluk | 1.9 inç 1.3 mm |
Yükseklik | 1.9 inç 1.3 mm |
Genişlik | 4.743 inç 533 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 3.365 lb 7.419 kg |
Ağırlık - Yalnızca Çene | 1.686 lb 3.717 kg |
Ekskavatör Minimum | 32 ton 32 ton |
Ekskavatör Maksimum | 50 ton 50 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Evrensel Çeneli MP332
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Evrensel Çene
Cat Çoklu İşlemciler
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza