Yıkım Çeneli MP332

Yıkıcı Çeneli Çoklu İşlemci MP332 Yıkım Çenesi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
1.9 sn.
1.9 sn.
Ekskavatör Minimum
32 ton
32 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1.3 sn.
1.3 sn.

Görüntüleme

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP332 Yıkım Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 1.9 sn. 1.9 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1.3 sn. 1.3 sn.
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 460 Sh Ton 4.094 kN
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 219 Sh Ton 1.951 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 151 Sh Ton 1.347 kN
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 350 bar 5.076 psi
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 280 gal/dk. 74 l/dk.
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 160 bar 2.321 psi
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 50 l/dk. 11 gal/dk.
Çene Derinliği 36 inç 909 mm
Kesici Uzunluğu 8 inç 200 mm
Çene Açıklığı - Maksimum 42 inç 1.078 mm
Çene Genişliği - Sabit 6 inç 140 mm
Çene Genişliği - Hareketli 6 inç 140 mm
Uzunluk 89 inç 2.253 mm
Yükseklik 79 inç 1.995 mm
Genişlik 40 inç 1.005 mm
Ekskavatör Minimum 32 ton 32 ton
Ekskavatör Maksimum 50 ton 50 ton

MP332 Yıkım Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Yıkım Çeneli MP332

Yıkım Çeneli MP332
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar