Foto em Estúdio

Vassouras Anguláveis Hidráulica BA25, 24 V

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
106 pol
2700 mm
Largura de Varredura
98.4 pol
2500 mm
Diâmetro da Escova
27.6 pol
700 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para Hidráulica BA25, 24 V

Largura Total 106 pol 2700 mm
Largura de Varredura 98.4 pol 2500 mm
Diâmetro da Escova 27.6 pol 700 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Altura 51.2 pol 1300 mm
Comprimento 60.4 pol 1535 mm
Peso 970 lb 440 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 40-150 l/min (11-40 gpm) 40-150 l/min (11-40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 11.9 pol³/rev 195 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 385 RPM 385 RPM
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 86.6 pol 2200 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 94.5 pol 2400 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Exige Grupo do Gancho Exige Grupo do Gancho
Tipo de Tensão 24 V 24 V

Veja como Hidráulica BA25, 24 V se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View