Foto em Estúdio

Vassouras Anguláveis BA30 Hidráulica, 24 V, Propileno/Arame

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
126 pol
3200 mm
Largura de Varredura
118.1 pol
3000 mm
Diâmetro da Escova
36 pol
915 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para BA30 Hidráulica, 24 V, Propileno/Arame

Largura Total 126 pol 3200 mm
Largura de Varredura 118.1 pol 3000 mm
Diâmetro da Escova 36 pol 915 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Altura 59.8 pol 1520 mm
Comprimento 64.2 pol 1630 mm
Peso 1124.4 lb 510 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 42-300 l/min (11-80 gpm) 42-300 l/min (11-80 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 18.9 pol³/rev 310 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 303 RPM 303 RPM
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 102.4 pol 2600 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 110.2 pol 2800 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Exige Grupo do Gancho Exige Grupo do Gancho
Tensão 24 V 24 V
Tipo de Tensão 24 V 24 V

Veja como BA30 Hidráulica, 24 V, Propileno/Arame se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View