Foto em Estúdio

Vassouras Coletoras BP25

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
106.3 pol
2700 mm
Largura de Varredura
98.4 pol
2500 mm
Diâmetro da Escova
27.6 pol
700 mm

Visão Geral

As Vassouras Coletoras Cat® coletam sujeira e detritos de diversos tipos de superfícies.

Especificações de Produto para BP25

Largura Total 106.3 pol 2700 mm
Largura de Varredura 98.4 pol 2500 mm
Diâmetro da Escova 27.6 pol 700 mm
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função
Altura 51.2 pol 1300 mm
Comprimento 72 pol 1830 mm
Peso 1433 lb 650 kg
Pressão Hidráulica Ideal 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 11.9 pol³/rev 195 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 385 RPM 385 RPM
Capacidade do Funil 0.9 yd³ 0.66 m³
Tensão 12 V e 24 V 12 V e 24 V
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Exige Grupo do Gancho Exige Grupo do Gancho

Veja como BP25 se compara com produtos comparados frequentemente.