920

Carregadeiras de Rodas Compactas 920

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta Máxima
100 HP
75 kW
Peso Operacional
20126 lb
9132 kg
Capacidades da Caçamba
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

A Pá-carregadeira de Rodas Cat® 920 apresenta uma articulação da barra em Z otimizada que combina a eficiência de escavação de uma pá-carregadeira com barra em Z tradicional com recursos de porta-ferramentas para proporcionar excelente desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam você a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso. Um novo layout de motor aumenta consideravelmente a visibilidade traseira e o acesso para manutenção.

Especificações de Produto para 920

Potência Bruta Máxima 100 HP 75 kW
Modelo do motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Bruta Máxima - Rotação Máxima do Motor 2350 r/min 2350 r/min
Potência Bruta Máxima - SAE J1995 102 HP 76 kW
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 100 HP 75 kW
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (DIN) 102 HP 75 kW
Potência Líquida Nominal - Rotação Nominal do Motor 2200 r/min 2200 r/min
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 98 HP 73 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 99 HP 74 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 (DIN) 101 HP 74 kW
Deslocamento 268 pol³ 4.4 l
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Torque Bruto Máximo - SAE J1995 306 pé·lbf 415 N·m
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 302 pé·lbf 410 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 295 pé·lbf 400 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 299 pé·lbf 405 N·m
Emissões O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Observação A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor acrescida da bomba de comando do implemento frontal quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor acrescida da bomba de comando do implemento frontal quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Peso Operacional 20126 lb 9132 kg
Capacidades da Caçamba 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
Propósito Geral 1,6-1,9 m³ (2,1-2,5 yd³) 1,6-1,9 m³ (2,1-2,5 yd³)
Material Leve 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³)
Ângulo de Articulação da Direção - Cada Direção 40 ° 40 °
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 22 gal/min 82 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 2901 lb/pol² 20000 kPa
Tempos de Ciclo da Direção - De uma Posição Travada à Outra - A 2.350 rpm 2.3 s 2.3 s
Número de Voltas do Volante de Direção - De uma Posição Travada à Outra 3,4 giros 3,4 giros
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 39 gal/min 148 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função, Fluxo Máximo, Padrão 25 gal/min 95 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função, Fluxo Máximo, Alto 36 gal/min 135 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo 25 gal/min 95 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4641 lb/pol² 32000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho da 3ª e 4ª Funções 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão de Alívio da 3ª e 4ª Funções 4641 lb/pol² 32000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Levantamento, Nível do Solo até o Levantamento Máximo 4.8 s 4.8 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Despejo, no Alcance Máximo 1.8 s 1.8 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Retroinclinação 2.2 s 2.2 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo até o Nível do Solo 2.7 s 2.7 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Tempo Total de Ciclo 11.5 s 11.5 s
Tanque de Combustível 40.7 gal (EUA) 154 l
Cárter do Motor 2.4 gal (EUA) 9 l
Transmissão 0.9 gal (EUA) 3.4 l
Sistema de arrefecimento 5.7 gal (EUA) 21.5 l
Eixos - Diferencial Central Frontal 3.3 gal (EUA) 12.5 l
Eixos - Diferencial Central Traseiro 3.3 gal (EUA) 12.5 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 25.9 gal (EUA) 98 l
Reservatório Hidráulico 14.5 gal (EUA) 55 l
Avanço e Ré - Faixa Baixa, Faixa de Velocidade 1* 6.3 milha/h 10 km/h
Avanço e Ré - Faixa Baixa, Faixa de Velocidade 2* 12.5 milha/h 20 km/h
Avanço e Ré - Faixa Alta 25 milha/h 40 km/h
Observação *O Controle de Velocidade Ultralenta possibilita o controle de velocidade desde uma parada até 10 km/h (6,3 mph). O Controle de Velocidade Ultralenta só funciona na Faixa 1. *O Controle de Velocidade Ultralenta possibilita o controle de velocidade desde uma parada até 10 km/h (6,3 mph). O Controle de Velocidade Ultralenta só funciona na Faixa 1.
Tamanho Padrão 17.5-25 16 PR (L-3) 17.5-25 16 PR (L-3)
Outras Opções Incluem 17.5-25 12 PR (L-2), 1 pc aro; 17.5-25 12 PR (L-3), 1 pc aro; 17.5R-25, radial (L-3), 1 ou 3 pc aro; 20.5-25 16 PR (L-2); 20.5-25 16 PR (L-3); 20.5 R25, radial (L-3) 17.5-25 12 PR (L-2), 1 pc aro; 17.5-25 12 PR (L-3), 1 pc aro; 17.5R-25, radial (L-3), 1 ou 3 pc aro; 20.5-25 16 PR (L-2); 20.5-25 16 PR (L-3); 20.5 R25, radial (L-3)
Observação (1) Opções de pneu podem variar de acordo com a região. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Opções de pneu podem variar de acordo com a região. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Observação (1) Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão. Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão.
Observação (2) Os níveis de pressão sonora dinâmica declarados para o operador segundo a ISO 6396:2008*, quando adequadamente instalada e mantida, são de 77 dB(A). Os níveis de pressão sonora dinâmica declarados para o operador segundo a ISO 6396:2008*, quando adequadamente instalada e mantida, são de 77 dB(A).
Observação (3) O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 103 dB(A). O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 103 dB(A).
Observação (4) *A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. *A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados.
Frontal Fixo; diferencial de travamento (padrão) Fixo; diferencial de travamento (padrão)
Traseiro Oscilação de ±11 graus; Diferencial de travamento (padrão) Oscilação de ±11 graus; Diferencial de travamento (padrão)

920 Equipamento Padrão

PÁ-CARREGADEIRA

  • Porta-ferramentas Integrado (IT, Integrated Toolcarrier), acoplador padrão
  • Levantamento paralelo, pá-carregadeira com barra em Z
  • Pontos de lubrificação de acesso no nível do solo

TREM DE FORÇA

  • Motor mecânico Cat C4.4
  • Bomba de combustível elétrica com filtragem de quatro mícrons
  • Abertura S·O·SSM, óleo da transmissão
  • Transmissão Hidrostática, 20 km/h (12,5 mph)
  • Juntas universais com lubrificação permanente
  • Avanço – Neutro – Ré no joystick
  • diferenciais 100% de travamento, enquanto está em movimento
  • Freios, serviço
    – Fechados, a disco em banho de óleo totalmente hidráulicos
  • Freios, estacionamento (também freio secundário)
  • Radiador, núcleo funcional, plano único
  • Filtro de ar, selo radial, filtros duplos
  • Auxílio de partida do aquecedor da entrada de ar
  • Ventilador de arrefecimento, hidráulico
  • Tanque de compensação do radiador
  • Pneus, 17.5-25 16 PR (L-3)

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos do levantamento
  • Direção prioritária
  • Hidráulica, duas válvulas, um joystick
  • Tomadas de pressão de diagnóstico hidráulico
  • Abertura S·O·S, fluido hidráulico
  • Arrefecedor de fluido hidráulico - plano único
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Bomba, pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 80 A
  • Uma bateria de 850 CCA livre de manutenção
  • Faróis de milha de halogênio (frontal e traseiro)
  • Sinais direcionais (frontal e traseiro)
  • Partida elétrica direta de 12 volts
  • Interruptor de partida/parada da chave de ignição
  • Interruptor, chave geral da bateria
  • Fiação pronta para Product Link™

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), pressurizada e com insonorização
  • Retenção da alavanca de controle hidráulica
  • Medidores
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Nível de combustível
    – Velocímetro
    – Horômetro digital
  • Indicadores do sistema de advertência para o operador:
    – Baixa pressão de carga do freio
    – Mau funcionamento do motor
    – Freio de estacionamento aplicado
    – Baixa tensão do sistema elétrico
    – Derivação do filtro de fluido hidráulico
    – Indicador de ação
  • Iluminação interna
  • Porta
  • Assento
    – Somente tecido
    – Altura ajustável, encosto, apoio de braço
    – Cinto de segurança, retrátil de 51 mm (2 pol)
  • Aquecedor/desembaçador
  • Limpador/lavador frontal (intermitente)
  • Limpador/lavador traseiro
  • Vidro frontal fumê, laminado
  • Coluna de direção ajustável
  • Espelhos retrovisores, externos (dois)
  • Liberação da porta no nível do solo

FLUIDOS

  • Anticongelante do líquido arrefecedor de vida útil prolongada, protegido a -36 °C (-33 °F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

CHASSI

  • Para-lamas, frontais
  • Cobertura do motor - travável
  • Engate de recuperação
  • Proteção contra vandalismo - pontos de manutenção com travas
  • Contrapeso

PADRÕES REGIONAIS (conforme necessário)

  • Alarme, alarme de marcha a ré
  • Escoras das rodas
  • Protetor, dente ou borda da caçamba
  • Decalques, velocidade na estrada
  • Decalques, na cabine, altura do teto

920 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Luzes, rodoviárias, queda
  • Luzes, cabine, trabalho (quatro)
  • Pacote de recursos, carga
    – Retorno à Escavação, Desengate Automático de Elevação, Controle da Força de Tração nas Rodas, Modulação do Implemento, Agressividade Hidrostática, Trava do Acelerador
  • Cinto de segurança, retrátil, 75 mm (3 pol)
  • Aquecedor e ar-condicionado
  • Sistema de segurança da máquina
  • Chapa do ano de fabricação
  • Opções de pneu
  • Assentos (deluxe/premium/vinil)
  • Hidráulico auxiliar (3ª e 4ª funções)
  • Bateria, reforçada
  • Para-lamas, traseiros
  • Câmera de visão traseira
  • Protetores (luzes, engate, trem de força, eixo de comando, cárter)
  • Veneziana traseira
  • Rádio
  • Caixa de ferramentas
  • Contrapeso, pesado
  • Pacote de recursos, estrada
    – Absorção de Impactos, Controle de Deslizamento
  • Farol, giratório
  • Alarme, marcha à ré
  • Product Link
  • Suporte da chapa de licença
  • Ventilador reversível
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 920 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia