Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Configuração do Dente | Oscilante, Flutuante Oscilante, Flutuante |
Altura | 74 pol 1880 mm |
Peso | 1455 lb 660 kg |
Largura | 67.1 pol 1705 mm |
Comprimento | 20.5 pol 520 mm |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Com vários tamanhos e opções disponíveis, o porta-garfos para toras e madeiras fornece as ferramentas necessárias para trabalhos específicos.
Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Configuração do Dente | Oscilante, Flutuante Oscilante, Flutuante |
Altura | 74 pol 1880 mm |
Peso | 1455 lb 660 kg |
Largura | 67.1 pol 1705 mm |
Comprimento | 20.5 pol 520 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita