Estabelecendo o Padrão. E Elevando o Patamar

Carregadeiras de Rodas Grandes 992

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
814 HP
607 kW
Peso Operacional
233430 lb
105882 kg
Capacidades da Caçamba
11,5 - 24,5 m³ (15 - 32 yd³)
11,5 - 24,5 m³ (15 - 32 yd³)

Visão Geral

Estabelecendo o Padrão. E Elevando o Patamar.

A Carregadeira Grande Cat® 992 estabeleceu o padrão para máquinas desse porte por mais de 50 anos, oferecendo produtividade líder do setor, confiabilidade sem precedentes e longa vida útil. Hoje, a 992 eleva o patamar. Comparado com a 992K, a nova 992 é até 48% mais eficiente e 32% mais produtiva graças à maior carga útil para melhor correspondência de passadas, aumento da força de desagregação e da tração nas rodas, além de um projeto de articulação otimizado. Intervalos estendidos de substituição de componentes, além de maior vida útil do filtro e do turbo, ajudam a reduzir os custos de manutenção. Essas melhorias, e muitas outras, se combinam para fornecer economias significativas ao longo da vida útil da máquina com os custos de operação e propriedade mais baixos do setor. Com as configurações de levantamento padrão e alto, a 992 oferece a correspondência de passada ideal para as frotas de caminhões Cat 775, 777 e 785.

Vantagens

Até 32% Mais Produtiva

Graças à carga útil mais alta, 9,5% mais força de tração nas rodas e 20% mais força de desagregação

Até 48% Mais Eficiente

Maior produtividade com zero aumento no consumo de combustível

10% de Redução nos Custos de Manutenção

Com 20% de aumento na vida útil do componente, prevenção de derrapagem dos pneus e controles de retardamento automático

Especificações de Produto para 992

Potência Líquida 814 HP 607 kW
Modelo do motor Cat® C32B Cat® C32B
Emissões Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Tier 2 da EPA dos EUA
Velocidade Nominal 1.750 rpm 1.750 rpm
Potência Bruta - SAE J1995 a 1.750 rpm - Tier 4/HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado) - Padrão 900 HP 671 kW
Potência Bruta - SAE J1995 a 1.750 rpm - Tier 4/HRC - Alta Temperatura Ambiente 937 HP 699 kW
Potência Bruta - SAE J1995 a 1.750 rpm - Tier 2/LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado) - Padrão 907 HP 676 kW
Potência Bruta - SAE J1995 a 1.750 rpm - Tier 2/LRC - Alta Temperatura Ambiente 944 HP 704 kW
Potência Bruta - ISO 14396 a 1.750 rpm - Tier 4/HRC - Padrão 884 HP 659 kW
Potência Bruta - ISO 14396 a 1.750 rpm - Tier 4/HRC - Alta Temperatura Ambiente 921 HP 687 kW
Potência Bruta - ISO 14396 a 1.750 rpm - Tier 2/LRC - Padrão 893 HP 666 kW
Potência Bruta - ISO 14396 a 1.750 rpm - Tier 2/LRC - Alta Temperatura Ambiente 931 HP 694 kW
Potência Líquida - SAE J1349 a 1.750 rpm - Tier 4/HRC - Padrão 814 HP 607 kW
Potência Líquida - SAE J1349 a 1.750 rpm - Tier 4/HRC - Alta Temperatura Ambiente 814 HP 607 kW
Potência Líquida - SAE J1349 a 1.750 rpm - Tier 2/LRC - Padrão 823 HP 614 kW
Potência Líquida - SAE J1349 a 1.750 rpm - Tier 2/LRC - Alta Temperatura Ambiente 823 HP 614 kW
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 1963.5 pol³ 32.1 l
Torque de Pico - SAE J1995 - Tier 4/HRC - Padrão a 1.200 rpm 3514 pé·lbf 4765 N·m
Torque de Pico - SAE J1995 - Tier 4/HRC - Alta Temperatura Ambiente a 1.300 rpm 3555 pé·lbf 4820 N·m
Torque de Pico - SAE J1995 - Tier 2/LRC - Padrão a 1.200 rpm 3537 pé·lbf 4796 N·m
Torque de Pico - SAE J1995 - Tier 2/LRC - Alta Temperatura Ambiente a 1.350 rpm 3570 pé·lbf 4841 N·m
Peso Operacional 233430 lb 105882 kg
Carga Nominal - Padrão 25.5 ton (US) 23.1 t
Carga Útil Nominal - Padrão (Manipulador de Materiais) 30 ton (US) 27.2 t
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto 22.5 ton (US) 20.4 t
Carga Útil Nominal – Levantamento Alto (Manipulador de Materiais) 27 ton (US) 24.5 t
Faixa de Capacidade da Caçamba 11,5 - 24,5 m³ (15 - 32 yd³) 11,5 - 24,5 m³ (15 - 32 yd³)
Compatibilidade entre o Caminhão Cat - Padrão 775/777 775/777
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 785 785
Capacidades da Caçamba 11,5 - 24,5 m³ (15 - 32 yd³) 11,5 - 24,5 m³ (15 - 32 yd³)
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 4.3 milha/h 7 km/h
Avanço – 2 7.4 milha/h 11.9 km/h
Avanço – 3 12.7 milha/h 20.5 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Desativado Desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8 milha/h 12.9 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14 milha/h 22.6 km/h
Ré – 1 4.7 milha/h 7.5 km/h
Ré – 2 8.1 milha/h 13 km/h
Ré – 3 13.9 milha/h 22.4 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 5 milha/h 8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.8 milha/h 14.2 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 15.3 milha/h 24.7 km/h
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito Controle de Fluxo Positivo Controle de Fluxo Positivo
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Pistão de Deslocamento Variável Pistão de Deslocamento Variável
Fluxo Máximo a 2.165 rpm 250 gal/min 950 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 5000 lb/pol² 34500 kPa
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 9.3 pol 235 mm
Cilindro de Elevação - Curso 63.5 pol 1613 mm
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 11.5 pol 292 mm
Cilindro de Inclinação - Curso 41.5 pol 1055 mm
Retroinclinação 2.3 s 2.3 s
Inclinação para Trás - Levantamento Alto 2.3 s 2.3 s
Levantamento 9 s 9 s
Levantamento - Levantamento Alto 9 s 9 s
Despejo 2.6 s 2.6 s
Despejo - Levantamento Alto 2.6 s 2.6 s
Flutuação para Baixo 3.2 s 3.2 s
Flutuação para Baixo - Levantamento Alto 3.2 s 3.2 s
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 17.1 s 17.1 s
Tanque de Combustível 385.7 gal (EUA) 1460 l
Transmissão 51.5 gal (EUA) 195 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 96.4 gal (EUA) 365 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 96.4 gal (EUA) 365 l
Sistemas de Arrefecimento 59.4 gal (EUA) 225 l
Cárter 31.7 gal (EUA) 120 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica (Implemento) 104.1 gal (EUA) 394 l
Reservatório Hidráulico - Implemento 60.2 gal (EUA) 228 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica (Direção) 32.5 gal (EUA) 123 l
Reservatório Hidráulico (Somente Reservatório da Direção) 26.3 gal (EUA) 99.5 l
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação ±9° ±9°
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Sistema de Direção - Circuito Piloto, Detecção de Carga Piloto, Detecção de Carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, Cilindrada Variável Pistão, Cilindrada Variável
Fluxo Máximo a 1.400 - 1.850 rpm 70 gal/min 265 l/min
Pressão de Desligamento da Direção 4500 lb/pol² 31000 kPa
Ângulo Total de Direção 80° 80°
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 4.9 s 4.9 s
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3.1 s 3.1 s
Ventilador Acionado Hidraulicamente com a Capacidade do Ambiente - Padrão 109.4 °F 43 °C
Ventilador Acionado Hidraulicamente com a Capacidade do Ambiente - Alta 131 °F 55 °C
Observação Nível de Som da Máquina (ISO 6396:2008) - 116 dB(A) Nível de Som da Máquina (ISO 6396:2008) - 116 dB(A)
Observação Nível de Som da Máquina (ISO 6396:2008) - 113 dB(A) Nível de Som da Máquina (ISO 6396:2008) - 113 dB(A)
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 17 pé 5169 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 18.3 pé 5571 mm
Solo até o Topo do Capô 13.1 pé 3983 mm
Solo até o Centro do Eixo Frontal 4.3 pé 1308 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 3.8 pé 1145 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 2.2 pé 666 mm
Alcance - Levantamento Máximo 8.2 pé 2503 mm
Folga no Levantamento Máximo 15.2 pé 4630 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 22.8 pé 6948 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 30.8 pé 9390 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 13.5 pé 4119 mm
Largura do Piso 10.83 pé 3302 mm
Ângulo de Retroinclinação - Levantamento Máximo 56,9 graus 56,9 graus
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo -49,5 graus -49,5 graus
Ângulo de Retroinclinação - Nível do Solo 40,2 graus 40,2 graus
Largura - Sobre os Pneus - Com Abaulamento 14.74 pé 4493 mm
Distância entre Eixos 19.3 pé 5890 mm
Ângulo de Retroinclinação - Transporte 48,9 graus 48,9 graus
Comprimento Total Máximo 50.8 pé 15489 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 18 pé 5480 mm
Largura do Piso 10.83 pé 3302 mm
Ângulo de Retroinclinação - Nível do Solo 42,5 graus 42,5 graus
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo -48,1 graus -48,1 graus
Ângulo de Retroinclinação - Levantamento Máximo 56,2 graus 56,2 graus
Largura - Sobre os Pneus - Com Abaulamento 14.75 pé 4495 mm
Ângulo de Retroinclinação - Transporte 51,6 graus 51,6 graus
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 17 pé 5169 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 18.3 pé 5571 mm
Solo até o Topo do Capô 13.1 pé 3983 mm
Solo até o Centro do Eixo Frontal 4.3 pé 1308 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 3.8 pé 1145 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 2.2 pé 666 mm
Alcance - Levantamento Máximo 7.6 pé 2319 mm
Folga no Levantamento Máximo 17.2 pé 5256 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 24.5 pé 7465 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 32 pé 9759 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 13.5 pé 4119 mm
Distância entre Eixos 19.3 pé 5890 mm
Comprimento Total Máximo 51.6 pé 15733 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 18.8 pé 5724 mm

992 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor, C32B
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-purificador de entrada de ar do motor (acima do capô)
  • Radiador Modular de Alumínio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida a éter automática
  • Bloqueio do acelerador eletrônico
  • Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) com embreagem de travamento
  • Sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Transmissão Power Shift planetária, controle eletrônico 3A/3R
  • Desligamento com retardo do motor
  • Freios de serviço arrefecidos a óleo, de discos múltiplos
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Controles de retardo automático
  • Avaliador de temperatura do freio
  • Câmbio automático

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão (23 toneladas métricas/25,5 toneladas de face, 27,2 toneladas métricas/30 toneladas soltas)

EFICIÊNCIA

  • Bombas de implemento de deslocamento variável
  • Direção de detecção de carga de deslocamento variável
  • Bomba do ventilador de refrigeração de deslocamento variável
  • Embreagem de bloqueio do conversor de torque
  • Flutuação da caçamba
  • Controle automático da caçamba:
    - Desengate automático de levantamento
    - Desengate automático de retorno à escavação
  • Acelerador sob demanda padrão (modo econômico) com botão do modo HP+
  • Desligamento do motor em marcha lenta

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Alternador de 150 amp
  • Quatro baterias de 1.400 CCA
  • 10/15 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Bateria – isolante de polo único (chave geral)
  • Tomada do auxiliar de partida de emergência
  • Travamento da transmissão e do motor de partida no para-choque
  • Sistema de carregamento e partida de 24 V
  • Motores de partida elétrica
  • Indicadores de linhas ativas no centro de serviço
  • Luzes de advertência LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) (padrão selecionável)
  • Sistema de iluminação LED:
    – Duas luzes de seta de LED montadas na parte dianteira e traseira
    – Quatro luzes de funcionamento voltadas para a frente
    – Três luzes de inundação voltadas para a frente
    – Quatro luzes de inundação montadas na plataforma
    – Dois faróis altos voltados para a frente
    – Quatro luzes de inundação voltadas para a traseira
    – Quatro luzes de escadaria
    – Duas luzes de serviço do compartimento do motor

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Assento premium com couro aquecido e refrigerado ativamente, apoio lombar ajustável, acolchoados ajustáveis a ar no assento e apoio de braço, ajuste de inclinação de assento do banco e ajuste de suporte a coxas bidirecional
  • Vidro fixado, tingido
  • Assento do instrutor
  • Controles de função de levantamento e inclinação de alavanca dupla
  • Desengates automáticos do implemento
  • Ar-condicionado
  • Indicador de pressão da cabine
  • Tela sensível ao toque de informações gráficas, transmite as informações da operação em tempo real e medição da carga útil
  • Controles do aquecedor, desembaçador e de temperatura automática
  • Instrumentação de medidores com widgets configuráveis:
    – Indicadores de status
    – Contador de ré da roda
    – Carga útil simplificada
    – TPMS (opcional)
    – Ângulo da caçamba
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo do trem de força
    – Rotação do motor (tacômetro)
    – Marcha da transmissão
    – Velocidade de deslocamento
    – Horômetro do motor
  • Pré-filtro elétrico da cabine
  • Status de presença do operador
  • Mau funcionamento do sistema de carga/partida
  • OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) Eletrônico
  • Ajuda de controles do operador
  • Duas portas de carregamento USB
  • Suporte para CB, potência de 12 V/24 V e antena
  • Abertura de serviço de 14 pinos
  • Potência de 12V
  • Perfis de aplicação selecionáveis
  • Silenciar rádio de entretenimento
  • Pressionar para Dar Partida (PTS, Push-to-Start)
  • Instrumentação do indicador/advertência
  • Controle de teclado com luzes indicadoras
  • Luz do teto na cabine
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Direção de feedback da força eletro-hidráulica
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™, Vital Information Management System) com tela de informações: porta de dados externa, temporizador do ciclo
  • Gancho para casaco

SEGURANÇA

  • Escadas no nível do solo
  • Câmera retrovisora
  • Passarela dianteira ao redor da cabine
  • Fixações na ROPS
  • Trava da armação de direção
  • Escadas em ambos os lados da máquina
  • Protetores para os pés na plataforma
  • Cinto de segurança, retrátil, assento do operador e do treinador
  • Alarme de marcha à ré
  • Buzinas elétricas
  • Interruptor de trava de implemento
  • Advertência de cinto de segurança
  • Silenciar rádio de entretenimento

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Pronto para MineStar Health
    Pronto para MineStar GUIDE
    Pronto para MineStar Edge

ARREFECIMENTO

  • Pacote ambiente padrão (recomendado para condições locais que não excedam 43 °C [110 °F])

KITS DE REPAROS

  • Centro de serviço no nível do solo, incluindo:
    – Implemento e indicador do nível de óleo do ventilador de refrigeração
    – Indicador do nível de óleo do freio e da direção
    – Indicador do nível de solvente do lavador de vidro
    – Indicador do nível de óleo da transmissão
    – Indicador do nível de combustível
    – Indicador do nível de óleo do motor
    – Indicador do nível do líquido arrefecedor do motor
    – Indicador do nível do tanque de graxa do sistema de lubrificação automático
    – Bloqueio do motor de partida e LED
    – Interruptor de desconexão da bateria para serviços pesados
    – Interruptor da luz de escadaria
    – Interruptor de iluminação do serviço (se equipado)
    – Interruptor de desligamento do motor de corte de combustível
    – Abertura de enchimento rápido do motor
    – Abertura de enchimento rápido do óleo de transmissão
    – Abertura de enchimento rápido de fluido hidráulico da direção e do freio
    – Abertura de drenagem do fluido hidráulico da direção e do freio
    – Abertura de enchimento rápido do líquido de arrefecimento do motor
    – Implemento e abertura de enchimento rápido de fluido hidráulico do ventilador de arrefecimento
    – Implemento e abertura de drenagem do fluido hidráulico do ventilador de arrefecimento
    – Abertura de enchimento do tanque de graxa do sistema de lubrificação automática
    – Tomada para partida auxiliar de 24 V
    – Abertura de energia de 12 V
    – Camisa de água do motor de 120 V (se equipado)
    – Camisa de água do motor de 240 V (se equipado)
    – Chave interruptora VIMS
    – Abertura de serviço de 14 pinos
    – Trava de transmissão e LED
  • Filtros do dreno da caixa tipo cartucho montados no tanque com bujões magnéticos em linha em implemento, ventilador, freio e bombas de direção
  • Telas de alta pressão no lado de saída do implemento, ventilador de refrigeração, freio e bombas de direção
  • Monitoramento de eficiência da bomba do implemento
  • Protetores contra rochas em tubulações de graxa da articulação
  • Acoplamentos de anéis selos faciais Cat
  • Portas de acesso de serviço com trava
  • Drenagens ecológicas do motor, radiador, reservatório hidráulico, direção e tanque do freio, além do tanque de arrefecimento do freio e eixos
  • O controle eletrônico da pressão do sistema de lubrificação automática elimina o ajuste da pressão e monitora a espessura da graxa para compatibilidade de temperatura
  • Sistema de combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Tração de engate com pino
  • Mangueiras Cat XT™
  • Centro de serviço do lado esquerdo
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção com detecção de carga
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Acesso ao serviço de limpeza de arrefecimento
  • Telemática e abertura de serviço do Técnico Eletrônico Cat combinados no para-choque
  • Válvula de fechamento de abastecimento da Lubrificação Automática

992 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Controles avançados de retardo automático com freio do motor

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento Alto (20,5 toneladas métricas/22,5 toneladas de face, 24,5 toneladas métricas/27 toneladas soltas)

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Isolante da bateria de polo duplo
  • Seis luzes de serviço
  • Duas luzes montada no engate

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro de controle solar resistente a alto impacto montado em borracha
  • Assento do instrutor com suspensão
  • Controles da função de levantamento e inclinação do joystick
  • Segurança da máquina habilitada com Bluetooth®
  • Para-sol, enrolável (frontal e traseiro)
  • Rádio AM/FM/AUX
  • Rádio AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT

SEGURANÇA

  • Degraus de acesso elétrico
  • Câmeras de visão lateral (270 graus)
  • Cat Detect (detecção de objetos traseiros)
  • Escoras das rodas
  • Direção secundária
  • Buzina elétrica de campo de trompete mais buzina elétrica de oficina
  • Preparado para extintor de incêndio (provisão de montagem de reservatório e provisão para integração com os componentes eletrônicos da máquina para monitoramento de falhas ou ativação)
  • Sistema de parada de emergência

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Derivação do ventilador de refrigeração de clima frio (recomendada para temperaturas abaixo de –29 °C [–20 ° F])
  • Elementos de aquecimento do líquido arrefecedor de 120 V ou 240 V (recomendados em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Aquecedor de combustível (aquecido por recirculação usando calor do motor e trocador de calor) (recomendado em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Espelhos aquecidos

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Cat Payload com Prevenção contra Sobrecarga
  • Novos Componentes de Escavação Automática:
    - Prevenção a deslizamento de pneus
    - Prevenção contra estolagem no levantamento
    - Conjunto de pneus
  • Treinamento do operador

ARREFECIMENTO

  • Pacote temperatura ambiente alta (recomendado para condições locais que não excedam 55 °C [131 °F])

AROS E PNEUS

  • Aros – flange de 914,4 mm (36 pol) (36 × 45)
    113,3 mm (4,5 pol)
    Para uso com pneus 45/65R45 e 45/65-45
    Pneus – 45/65R45
    Pneus – 45/65-45

AROS SOBRESSALENTES

  • flange de 914,4 mm (36 pol) (36 × 45) (4,5 pol)

KITS DE REPAROS

  • Protetores do motor e da transmissão
  • Linhas de diagnóstico para facilitar o acesso ao diagnóstico de falhas
  • Product Link™ celular
  • Product Link (modo duplo - satélite/celular)

RUÍDO

  • Pacote de isolamento acústico

CARGA E TRANSPORTE OU DESLOCAMENTO EXTENSIVO

  • Absorção de impactos

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Fleet Para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máqui…

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou si…

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um …

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator ch…

Explore a Tecnologia
  • Cat Terrain for Loading

    A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feed…

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback pre…

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 992.

Iniciar tour pelo 992
close

Galeria de Mídia

Carregadeira 992

Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992
Carregadeira 992

Veja como 992 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS