Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Palete 1.566 mm (62 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
44 pol
1118 mm
Largura
62 pol
1566 mm
Peso
749.6 lb
340 kg

Visão Geral

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.566 mm (62 pol)

Altura 44 pol 1118 mm
Largura 62 pol 1566 mm
Peso 749.6 lb 340 kg
Comprimento 24.4 pol 620 mm
Espaçamento dos Dentes 180-1.320 mm (7-52 pol) linha central até linha central 180-1.320 mm (7-52 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1.566 mm (62 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.