988 XE

Carregadeiras de Rodas Grandes 988 XE

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor - ISO 14396:2002
580 HP
432 kW
Peso Operacional
116362 lb
52781 kg
Faixa de Capacidade da Caçamba
4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)
4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)

Visão Geral

MOVA MAIS MATERIAL COM EFICIÊNCIA E A UM CUSTO MENOR

Movimente mais material em menos tempo a um baixo custo por tonelada com a pá-carregadeira de rodas Cat® 988 XE. A 988 XE de acionamento elétrico é mais rápida e mais eficiente do que o trem de força 988 em aplicações que exigem alto desempenho e produção. Obtenha um retorno rápido do investimento com excelente eficiência de combustível geral e durabilidade projetada para vários ciclos de vida.

Vantagens

MENOS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Melhorias no tempo de ciclo em aplicações de carga e transporte com mais estabilidade e manobras mais rápidas com um contrapeso opcional acarretam mais produtividade.

MENOS MANUTENÇÃO DO TREM DE FORÇA

Reduza a manutenção do trem de força em 50% com intervalos de manutenção de 2.000 horas e nenhuma reforma de componentes até 17.500 horas

CICLOS DE ESCAVAÇÃO MAIS EFICIENTES

Projetados para facilitar a operação com um único pedal com frenagem dinâmica e recursos de assistência ao operador, tendo em vista um treinamento mais rápido de novos operadores





 

Especificações de Produto para 988 XE

Potência do Motor - ISO 14396:2002 580 HP 432 kW
Modelo do motor Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
Velocidade Nominal 1,700 rpm 1,700 rpm
Velocidade da Potência de Pico 1,500 rpm 1,500 rpm
Potência Líquida - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 588 HP 436 kW
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Aumento de Torque 58% 58%
Emissões Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Japão 2014 Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Japão 2014
Peso Operacional 116362 lb 52781 kg
Faixa de Capacidade da Caçamba 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)
Tipo de Transmissão Cat mudou o acionamento elétrico de relutância Cat mudou o acionamento elétrico de relutância
Avanço 1 (virtual) 4.3 milha/h 7 km/h
Avanço 2 (virtual) 7 milha/h 11.3 km/h
Avanço 3 (virtual) 13.8 milha/h 22.2 km/h
Avanço 4 (virtual) 20 milha/h 32.1 km/h
Marcha à Ré 1 (virtual) 4.3 milha/h 7 km/h
Marcha à Ré 2 (virtual) 7 milha/h 11.3 km/h
Marcha à Ré 3 (virtual) 17.5 milha/h 28.2 km/h
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito Controle de Fluxo EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulico) Positivo, Divisão de Fluxo Controle de Fluxo EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulico) Positivo, Divisão de Fluxo
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Fluxo Máximo a 1.400-1.600 rpm 153 gal/min 580 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4757 lb/pol² 32800 kPa
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 8.7 pol 210 mm
Cilindro de Elevação - Curso 41.3 pol 1050 mm
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 8.7 pol 269 mm
Cilindro de Inclinação - Curso 27 pol 685 mm
Retroinclinação 4.5 s 4.5 s
Levantamento 8 s 8 s
Despejo 2.2 s 2.2 s
Flutuação Inferior 3.5 s 3.5 s
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 18.2 s 18.2 s
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Fluxo Máximo a 1.400-1.600 rpm 71.3 gal/min 270 l/min
Pressão de Desligamento da Direção 4351 lb/pol² 30000 kPa
Ângulo Total de Direção 86° 86°
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3.4 s 3.4 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 5.6 s 5.6 s
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação 13° 13°
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II
Tanque de Combustível 147 gal (EUA) 555 l
Cárter do Motor 16 gal (EUA) 60 l
Transmissão 16 gal (EUA) 60 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 49 gal (EUA) 186 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 49 gal (EUA) 186 l
Sistema Hidráulico - Implemento/Direção 126 gal (EUA) 475 l
Sistema de Arrefecimento - Camisa de Água do Motor 30 gal (EUA) 112 l
Sistemas de Arrefecimento - Trem de Força 8 gal (EUA) 30 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 8.7 gal (EUA) 33 l
Observação Todos os motores diesel fora de estrada Final do Tier 4/Estágio V devem usar: - A máquina tem flexibilidade para funcionar com combustível diesel com teor de enxofre ultrabaixo (ULSD, Ultra-low-sulfur diesel; com 15 ppm de enxofre ou menos). - Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biodiesel* que reduzem os gases de efeito estufa: biodiesel (FAME; Fatty Acid Methyl Ester; Éster metílico de ácido graxo) até B20** Até 100% de combustíveis renováveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil; Óleo vegetal hidrotratado) e GTL (Gas-to-Liquids; Gás para líquidos)* Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou a "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. - Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. - Use apenas DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) que atenda aos padrões ISO 22241-1. Todos os motores diesel fora de estrada Final do Tier 4/Estágio V devem usar: - A máquina tem flexibilidade para funcionar com combustível diesel com teor de enxofre ultrabaixo (ULSD, Ultra-low-sulfur diesel; com 15 ppm de enxofre ou menos). - Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biodiesel* que reduzem os gases de efeito estufa: biodiesel (FAME; Fatty Acid Methyl Ester; Éster metílico de ácido graxo) até B20** Até 100% de combustíveis renováveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil; Óleo vegetal hidrotratado) e GTL (Gas-to-Liquids; Gás para líquidos)* Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou a "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. - Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. - Use apenas DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) que atenda aos padrões ISO 22241-1.
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.8 pé 4202 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 14.8 pé 4498 mm
Solo até o Topo do Capô 10.9 pé 3334 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 3.1 pé 933 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 14 pé 14 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Comprimento Total Máximo 39.3 pé 11991 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.9 pé 568 mm
Solo até o Centro dos Eixos 3.2 pé 978 mm
Folga no Levantamento Máximo 11.9 pé 3641 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 18 pé 5479 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 24.5 pé 7455 mm
Alcance - Levantamento Máximo 6.5 pé 1981 mm
Observação As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,9 m3 (9 yd3) e Michelin XLDD2 com linha central de 978 mm (3,2 pés) da altura do eixo traseiro. As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,9 m3 (9 yd3) e Michelin XLDD2 com linha central de 978 mm (3,2 pés) da altura do eixo traseiro.
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.8 pé 4202 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 14.8 pé 4498 mm
Solo até o Topo do Capô 10.9 pé 3334 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 3.1 pé 933 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 15.3 pé 4661 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Comprimento Total Máximo 40.7 pé 12398 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.9 pé 568 mm
Solo até o Centro dos Eixos 3.2 pé 978 mm
Folga no Levantamento Máximo 13.3 pé 4043 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 19.3 pé 5881 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 25.8 pé 7849 mm
Alcance - Levantamento Máximo 6.8 pé 2062 mm
Observação As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,9 m3 (9 yd3) e Michelin XLDD2 com linha central de 978 mm (3,2 pés) da altura do eixo traseiro. As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,9 m3 (9 yd3) e Michelin XLDD2 com linha central de 978 mm (3,2 pés) da altura do eixo traseiro.
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.8 pé 4221 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.8 pé 4214 mm
Solo até o Topo do Capô 10.9 pé 3334 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 3.1 pé 933 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta do Garfo 16.5 pé 5023 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Comprimento Total Máximo 41.9 pé 12761 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.9 pé 568 mm
Solo até o Centro do Eixo Frontal 3.2 pé 978 mm
Altura do Garfo com Braços de Nível 8.1 pé 2474 mm
Abertura da Abraçadeira Superior do Garfo 13.1 pé 4006 mm
Altura do Garfo no Levantamento Máximo 17.2 pé 5242 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 16.1 pé 4918 mm
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo -39.4 ° -39.4 °
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Capacidade de Reciclagem 96% 96%
Capacidades da Caçamba 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)

988 XE Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, único 150 A
  • Baterias, secas
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (LED, luzes de trabalho, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada auxiliar de partida
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Bloqueio da transmissão no para-choque
  • Luz de perigo de tensão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela de Informações Gráficas, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibragens e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Cat Vision, sistema de câmeras de visão traseira
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores
    - Temperatura do líquido arrefecedor
    - Horômetro do motor
    - Temperatura do fluido hidráulico
    - Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Instalação para rádio CB
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas
  • Assento, Deluxe
  • Alarme sonoro do cinto de segurança
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Indicador de Velocidade Real
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) com Tela de Informações Gráficas: Porta de Dados Externa, Perfis Personalizáveis do Operador, Cronômetro do Ciclo, Sistema de Controle de Carga Útil Integrado
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
    - Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Luzes, direcionais

TREM DE FORÇA

  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Telas do dreno da caixa
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, diesel C18 MEUI, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Bloqueio do acelerador, eletrônico
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática
  • Pronta para o Cat Production Measurement
  • Acionamento de gerador/bomba com Relutância Alternada (SR, Switched Reluctance) Cat
  • Motor de acionamento com Relutância Alternada (SR, Switched Reluctance) Cat
  • Componentes Eletrônicos com Tecnologia Integrada Cat
  • Controle Automático de Retardo

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Posicionador/desengate automático do levantamento da caçamba
  • O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Tanque de combustível, 555 l (147 gal)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a –34 °C (–29 °F)
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

988 XE Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software
  • Cat Production Measurement
  • Protetor do cárter
  • Freio motor, Acessório Ativado por Software (SEA, Software Enabled Attachment)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Cat Detect, sistema de detecção de objetos
  • Cat Production Measurement
  • Rádio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth® com Satellite SiriusXM
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Espelhos montados no corrimão

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Pacote para Temperaturas Baixas: Motor de Partida Adicional e 2 Baterias, Aquecedor do Bloco do Motor de 120 V ou 240 V, Tubulações de Combustível Aquecidas
  • Luzes do Compartimento do Motor
  • Lubrificação automática com desligamento automático
  • Iluminação de LED de Alto Desempenho
  • Escoras das Rodas
  • Treinamento do Operador
  • Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus
  • Escavação Automática, Prevenção contra Patinagem de Pneus, Configuração Automática de Pneus e Prevenção contra Estolagem no Levantamento
  • Contrapeso Adicional

Outras Configurações Opcionais

  • Manipulador de Agregados
  • Carregamento e Transporte
  • Serraria

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Galeria de Mídia

Carregadeira Grande 988 XE

Carregadeira Grande 988 XE

Carregadeira Grande 988 XE

Carregadeira Grande 988 XE

Carregadeira Grande 988 XE

Carregadeira Grande 988 XE para Serraria

Carregadeira Grande 988 XE
Carregadeira Grande 988 XE
Carregadeira Grande 988 XE
Carregadeira Grande 988 XE
Carregadeira Grande 988 XE
Carregadeira Grande 988 XE para Serraria

360 View
360 View
360 View
360 View

Veja como 988 XE se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS