986

Carregadeiras de Rodas Grandes 986

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
C15 Cat®
C15 Cat®
Velocidade da Potência de Pico
1600
1600
Velocidade da Potência de Pico - Bruta - SAE J1995
456 HP
340 kW

Visão Geral

Mova o material de forma segura e eficiente

As Carregadeiras Grandes Cat® foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. O 986H baseia-se neste legado de durabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e sustentabilidade.

Vantagens

ATÉ 10% MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

Equipado com uma combinação de tecnologias e componentes comprovados, atendendo às expectativas de excelente produtividade, eficiência de combustível, confiabilidade e vida útil

ATÉ 10% CUSTO DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXO

Torne a manutenção regular mais conveniente com pontos de manutenção agrupados

ATÉ 20% REDUÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Movimente mais material usando menos combustível com a melhor eficiência da categoria no modo de carregamento de caminhão de produção moderada

ATÉ 19% MENOS EMISSÕES DE CO2

A 988 emite até 19% menos CO2 do que o modelo anterior da 988K.

Especificações de Produto para 986

Modelo do motor C15 Cat® C15 Cat®
Velocidade da Potência de Pico 1600 1600
Velocidade da Potência de Pico - Bruta - SAE J1995 456 HP 340 kW
Potência do Motor - ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Velocidade Nominal 2000 2000
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - EEC 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Potência Líquida Nominal - 2.000 rpm - ISO 9249 373 HP 278 kW
Potência do Motor - 2.000 rpm - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.75 pol 171.5 mm
Deslocamento 927 pol² 15.2 l
Torque de Pico - 1.200 rpm - SAE J1995 1778 lb/pé 2411 N·m
Aumento de Torque 16% 16%
Emissões Padrões de emissão do Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 ou aos padrões de emissão MAR-1 do Brasil, equivalente ao Estágio III Não Rodoviário da China, Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Padrões de emissão do Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 ou aos padrões de emissão MAR-1 do Brasil, equivalente ao Estágio III Não Rodoviário da China, Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 5 milha/h 7.3 km/h
Avanço – 2 8 milha/h 12.2 km/h
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8 milha/h 12.7 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14 milha/h 22 km/h
Transmissão Direta - 4ª à Frente 24 milha/h 39 km/h
Ré – 1 5 milha/h 7.6 km/h
Ré – 2 8 milha/h 13.6 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9 milha/h 14.1 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16 milha/h 25 km/h
Transmissão Direta - Ré em 4ª 25.4 milha/h 40.8 km/h
Peso Operacional – Padrão 97785 lb 44355 kg
Peso Operacional - Levantamento Alto 104005 lb 47175 kg
Carga Útil Nominal - Padrão (Face de Pedreiras) 11 ton (US) 10 t
Carga Útil Nominal - Material Solto (Padrão) 14 ton (US) 12.7 t
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto (Face de Pedreiras) 11 ton (US) 10 t
Carga Útil Nominal - Material Solto (Levantamento Alto) 12.1 ton (US) 11 t
Faixa de Capacidade da Caçamba 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
Compatibilidade entre o Caminhão Cat - Padrão 770/735/740/745 770/735/740/745
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 772/773 772/773
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Deslocamento variável 2 × 110 cc Deslocamento variável 2 × 110 cc
Fluxo Máximo a 2.165 rpm 123 gal/min 470 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4050 lb/pol² 27900 kPa
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 7.5 pol 190 mm
Cilindro de Elevação - Curso 45 pol 1138 mm
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Cilindro de Inclinação - Curso 28.4 pol 722 mm
Retroinclinação 4.5 s 4.5 s
Levantamento 9 s 9 s
Despejo 3.5 s 3.5 s
Abaixamento 5.2 s 5.2 s
Flutuação Inferior 4.3 s 4.3 s
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 21.3 s 21.3 s
Sistema de Direção - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Fluxo Máximo a 1,400 rpm 52 gal/min 200 l/min
Pressão de Desligamento da Direção 4000 lb/pol² 27600 kPa
Ângulo Total de Direção 70° 70°
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação ±12.5° ±12.5°
Ângulo de Oscilação - Arranjo da Corrente ±8.5° ±8.5°
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Level II (FOPS) A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Level II (FOPS)
Tanque de Combustível 141 gal (EUA) 535 l
Transmissão 20 gal (EUA) 75 l
Tanque de Combustível - Levantamento Baixo 127 gal (EUA) 481 l
Sistemas de Arrefecimento 26 gal (EUA) 100 l
Cárter 9 gal (EUA) 34 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 6 gal (EUA) 23 l
Óleo do Eixo - Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49 gal (EUA) 186 l
Óleo do Eixo - Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 45 gal (EUA) 170 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 87 gal (EUA) 330 l
Sistema Hidráulico - Somente Tanque 34 gal (EUA) 130 l
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Observação
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Solo até o Centro do Eixo Frontal 3.2 pé 978 mm
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível 2.3 pé 691 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Alcance - Levantamento Máximo 7.1 pé 2175 mm
Folga no Levantamento Máximo 10.1 pé 3079 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 16.1 pé 4912 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 22.4 pé 6817 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 36.6 pé 11143 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 13.8 pé 4201 mm
Observação
  • Todas as dimensões são aproximadas.
  • As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Todas as dimensões são aproximadas.
  • As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,1 m³ (8,0 yd³).
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Solo até o Centro do Eixo Frontal 3.2 pé 978 mm
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível 2.3 pé 691 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Alcance - Levantamento Máximo 7.4 pé 2248 mm
Folga no Levantamento Máximo 11.6 pé 3538 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 17.6 pé 5371 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 23.9 pé 7276 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 38 pé 11591 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 15.3 pé 4649 mm
Observação
  • Todas as dimensões são aproximadas.
  • As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Todas as dimensões são aproximadas.
  • As especificações são calculadas com caçamba para rochas de 6,1 m³ (8,0 yd³).
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Solo até o Centro do Eixo Traseiro 3.2 pé 978 mm
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível 2.3 pé 691 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Alcance no Levantamento Máximo 8 pé 2437 mm
Folga no Levantamento Máximo 10.7 pé 3259 mm
Altura do Pino B no Levantamento Máximo 15 pé 4566 mm
Altura Total Máxima, Caçamba Elevada 20.9 pé 6359 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 35 pé 10671 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 12.2 pé 3729 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Solo até o Centro do Eixo Traseiro 3.2 pé 978 mm
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível 2.3 pé 691 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Altura do Pino B no Levantamento Máximo 15 pé 4566 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 35.4 pé 10776 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 12.6 pé 3834 mm

986 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, único 145 A
  • Baterias, secas
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (halogênio, luzes de trabalho, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada de partida emergencial do motor de partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela de Informações Gráficas, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibragens e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Sistema de câmera de visão traseira
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores:
    - Temperatura do líquido arrefecedor
    - Nível de combustível
    - Nível de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)
    - Temperatura do fluido hidráulico
    - Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, Cat Comfort (tecido), suspensão a ar, ajustável em seis direções
  • Alarme sonoro do cinto de segurança
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro):
    - Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Luzes, direcionais

TREM DE FORÇA

  • Pronta para o Cat Production Measurement
  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Telas do dreno da caixa
  • Protetor do cárter
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, diesel C15 MEUI, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Conversor de torque, Neutralizador
  • Transmissão, Power Shift planetária, controle eletrônico 4A/3R
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática

OUTROS

  • Posicionador/desengate automático do levantamento da caçamba
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Tanque de combustível, 535 l (141 galões)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

986 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software
  • Cat Production Measurement

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Partida em Clima Frio (duas baterias extras)

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Manipulador de Agregados
  • Manipulador de Blocos

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-purificador elétrico da cabine
  • Cat Detect Vision
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Espelhos montados no corrimão

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Galeria de Mídia

986

986

986

986

986

986

986

986
986
986
986
986
986
986

Veja como 986 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS