988

Carregadeiras de Rodas Grandes 988

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor - ISO 14396:2002
580 HP
432 kW
Peso Operacional
112574 lb
51062 kg
Faixa de Capacidade da Caçamba
4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)
4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)

Visão Geral

Líder no setor, ainda melhor

A Pá-carregadeira de Rodas Cat® 988 ajuda a movimentar mais material em menos tempo, ao menor custo por tonelada para proporcionar um retorno mais rápido sobre seu investimento. Esta máquina oferece economias de combustível significativas com a durabilidade para atingir vários ciclos de vida útil.

Vantagens

MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

O uso do Modo de Economia ajuda a reduzir o consumo de combustível mantendo a produtividade

MANUTENÇÃO MAIS FÁCIL

Torne a manutenção regular mais conveniente com pontos de manutenção agrupados

MAIS PRODUTIVIDADE

Ofereça mais produtividade na maioria das aplicações de carregamento de caminhões usando caçambas de série de desempenho com capacidades aumentadas

Especificações de Produto para 988

Potência do Motor - ISO 14396:2002 580 HP 432 kW
Modelo do motor Cat® C18™ Cat® C18™
Velocidade Nominal 1.700/min 1.700/min
Velocidade da Potência de Pico 1.500/rpm 1.500/rpm
Potência Bruta - SAE J1995:2014 588 HP 439 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Torque do Pico - 1.200 rpm 2230 lb-pé 3023 N·m
Aumento de Torque 58 % 58 %
Emissões Padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 e padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IV Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE e Tier 2 da EPA dos EUA e Estágio II da UE Padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 e padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IV Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE e Tier 2 da EPA dos EUA e Estágio II da UE
Peso Operacional 112574 lb 51062 kg
Faixa de Capacidade da Caçamba 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)
Carga Útil Nominal - Face de Pedreiras 12.5 t 11.3 t
Carga Útil Nominal - Material Solto 16 t 14.5 t
Compatibilidade entre o Caminhão Cat - Padrão 770~772 770~772
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 773~775 773~775
Tipo de Transmissão Power Shift Planetária Cat Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 4 milha/h 6.5 km/h
Avanço – 2 7.2 milha/h 11.6 km/h
Avanço – 3 12.7 milha/h 20.4 km/h
Avanço – 4 21.6 milha/h 34.7 km/h
Ré – 1 4.7 milha/h 7.5 km/h
Ré – 2 8.3 milha/h 13.3 km/h
Ré – 3 14.4 milha/h 23.2 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 7.8 milha/h 12.5 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 13.9 milha/h 22.3 km/h
Transmissão Direta - 4ª à Frente 24.4 milha/h 39.3 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 5 milha/h 8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.9 milha/h 14.3 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 15.8 milha/h 25.5 km/h
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulico) - Controle de Fluxo Positivo, Divisão de Fluxo EH (Electro-hydraulic, Eletro-hidráulico) - Controle de Fluxo Positivo, Divisão de Fluxo
Fluxo Máximo a 1.400-1.860 rpm 153 gal/min 580 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4757 lb/pol² 32800 kPa
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação, Diâmetro Interno e Curso 269 mm × 685 mm (8,7 pol × 27 pol) 269 mm × 685 mm (8,7 pol × 27 pol)
Sistema Piloto Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Regulagem da Válvula de Alívio - Principal 551 lb/pol² 3800 kPa
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 210 mm × 1.050 mm (8,7 pol × 41,3 pol) 210 mm × 1.050 mm (8,7 pol × 41,3 pol)
Retroinclinação 4.5 s 4.5 s
Levantamento 8 s 8 s
Despejo 2.2 s 2.2 s
Flutuação Inferior 3.5 s 3.5 s
Tempo Total do Ciclo Hidráulico - Caçamba Vazia 18.2 s 18.2 s
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4351 lb/pol² 30000 kPa
Ângulo Total de Direção 86 ° 86 °
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3.4 s 3.4 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 5.6 s 5.6 s
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação 13 ° 13 °
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II
Tanque de Combustível 188 gal (EUA) 712 l
Transmissão 31.7 gal (EUA) 120 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 49.1 gal (EUA) 186 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 49.1 gal (EUA) 186 l
Sistema de arrefecimento 31.7 gal (EUA) 120 l
Líquido arrefecedor (validado por quantidades de enchimento da célula de teste) 33 gal (EUA) 125 l
Cárter 15.9 gal (EUA) 60 l
Transmissão (validada por quantidades de enchimento da célula de teste) 29 gal (EUA) 110 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 125.5 gal (EUA) 475 l
Sistema Hidráulico - Somente Tanque 63.4 gal (EUA) 240 l
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.8 pé 4202 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 14.8 pé 4521 mm
Solo até o Topo do Capô 10.9 pé 3334 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 14 pé 4254 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Comprimento Total Máximo 39.3 pé 11991 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.9 pé 568 mm
Folga no Levantamento Máximo 11.9 pé 3641 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 18 pé 5491 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 24.5 pé 7455 mm
Alcance - Levantamento Máximo 6.5 pé 1981 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.8 pé 4202 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 14.8 pé 4521 mm
Solo até o Topo do Capô 10.9 pé 3334 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.5 pé 3187 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 15.3 pé 4661 mm
Distância entre Eixos 14.9 pé 4550 mm
Comprimento Total Máximo 40.7 pé 12398 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.9 pé 568 mm
Folga no Levantamento Máximo 13.3 pé 4043 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 19.3 pé 5887 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 25.8 pé 7849 mm
Alcance - Levantamento Máximo 6.8 pé 2062 mm
Capacidades da Caçamba 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³) 4,7 a 13 m³ (6,2 a 17 yd³)
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.

988 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, único 150 A
  • Baterias, secas
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (halogênio, luzes de trabalho, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada auxiliar de partida
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Bloqueio da transmissão no para-choque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela de Informações Gráficas, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibragens e personaliza as configurações do operador
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Ar-condicionado
  • Cat Vision, sistema de câmeras de visão traseira
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor - Horômetro do motor - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas
  • Assento, Deluxe
  • Alarme sonoro do cinto de segurança
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) com Tela de Informações Gráficas: Porta de Dados Externa, Perfis Personalizáveis do Operador, Cronômetro do Ciclo, Sistema de Controle de Carga Útil Integrado
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): - Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Luzes, direcionais

TREM DE FORÇA

  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Telas do dreno da caixa
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, diesel C18 MEUI, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Bloqueio do acelerador, eletrônico
  • Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) com Embreagem de Travamento (LUC, Lock up Clutch), Sistema de Controle da Força de Tração
  • Transmissão, Power Shift planetária, controle eletrônico 4A/3R
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática
  • Pronta para o Cat Production Measurement

OUTROS

  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Tanque de combustível, 712 l (188 gal)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

988 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Protetor do cárter
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software
  • Cat Production Measurement

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Contrapeso adicional
  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Partida em Clima Frio (arranque extra mais duas baterias), aquecedor do bloco do motor de 120 V ou 240 V, linhas de combustível aquecidas

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Manipulador de Agregados

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Espelhos montados no corrimão
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Rádio Sirius via satélite com bluetooth

OUTROS

  • Posicionador/desengate automático do levantamento da caçamba

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Galeria de Mídia

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988

Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988
Carregadeira Grande 988

Veja como 988 se compara com produtos comparados frequentemente.