988 GC

Carregadeiras de Rodas Grandes 988 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C15
Cat® C15
Velocidade Nominal
2000
2000
Velocidade da Potência de Pico
1600
1600

Visão Geral

MOVA MAIS MATERIAL COM EFICIÊNCIA E A UM CUSTO MENOR

A Carregadeira Cat® 988 GC ajuda a movimentar mais material ao menor custo por hora para proporcionar um retorno mais rápido sobre seu investimento. Esta máquina oferece economias significativas de combustível e uma redução de até 10% do custo de operação e propriedade em relação ao 988K.

Vantagens

PÁ-CARREGADEIRA COMPATÍVEL COM CAMINHÃO DE 50 TONELADAS

Obtenha uma produção ainda maior com uma combinação otimizada de caminhão para maximizar o volume de material movimentado com o menor custo de operação por tonelada

ATÉ 10% CUSTO DE OPERAÇÃO E PROPRIEDADE REDUZIDO

Projetado para reduzir os custos de serviço e manutenção com pontos de manutenção agrupados e acesso no nível do solo ao centro de manutenção elétrica

FÁCIL DE OPERAR E MANTER

Controles aprimorados do operador proporcionam maior eficiência, produtividade e conforto

ATÉ 5% MENOS EMISSÕES DE CO2

A 988 GC emite até 5% menos CO2 do que o modelo anterior 988K.

Especificações de Produto para 988 GC

Modelo do motor Cat® C15 Cat® C15
Velocidade Nominal 2000 2000
Velocidade da Potência de Pico 1600 1600
Potência do Motor - ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 456 HP 340 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Emissões Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Japão 2014 Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Japão 2014
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.75 pol 171.5 mm
Deslocamento 927 pol³ 15.2 l
Torque de Pico - 1.200 rpm - SAE J1995 1778 pé·lbf 2411 N·m
Aumento de Torque 16% 16%
Peso Operacional 116858 lb 53006 kg
Carga Útil Nominal - Face de Pedreiras 12.5 ton (US) 11.3 t
Faixa de Capacidade da Caçamba 6,4 a 7,6 m³ (8,3 a 10 yd³) 6,4 a 7,6 m³ (8,3 a 10 yd³)
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 772/773/775 772/773/775
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 5 milha/h 7.3 km/h
Avanço – 2 8 milha/h 12.2 km/h
Ré – 1 5 milha/h 7.6 km/h
Ré – 2 8 milha/h 13.6 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8 milha/h 12.7 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14 milha/h 22 km/h
Transmissão Direta - 4ª à Frente 24 milha/h 39 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9 milha/h 14.1 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16 milha/h 25 km/h
Transmissão Direta - Ré em 4ª 25.4 milha/h 40.8 km/h
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito EH – Detecção de Carga EH – Detecção de Carga
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável 2X c 145 cc Pistão de deslocamento variável 2X c 145 cc
Fluxo Máximo a 2.165 rpm 159 gal/min 600 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4598 lb/pol² 31700 kPa
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação, Diâmetro Interno e Curso 170 mm x 722 mm (6,7 pol x 28,4 pol) 170 mm x 722 mm (6,7 pol x 28,4 pol)
Sistema Piloto Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Cilindro de Inclinação - Curso 27 pol 685 mm
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 190 mm x 1.216 mm (7,5 pol x 48 pol) 190 mm x 1.216 mm (7,5 pol x 48 pol)
Retroinclinação 3.8 s 3.8 s
Levantamento 7.5 s 7.5 s
Despejo 3 s 3 s
Flutuação Inferior 4.6 s 4.6 s
Tempo Total do Ciclo Hidráulico - Caçamba Vazia 18.9 s 18.9 s
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Fluxo Máximo 52 gal (EUA) 200 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4000 lb/pol² 27600 kPa
Ângulo Total de Direção 70° 70°
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3 s 3 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 5.2 s 5.2 s
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação +/-12.5° +/-12.5°
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II
Tanque de Combustível 141 gal (EUA) 535 l
Cárter do Motor 9 gal (EUA) 34 l
Transmissão 20 gal (EUA) 75 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 49 gal (EUA) 186 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 45 gal (EUA) 170 l
Sistema de arrefecimento 27 gal (EUA) 101 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 5.5 gal (EUA) 21 l
Observação Os motores diesel Cat Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 devem usar ULSD ([Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo] com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* – 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para saber detalhes. *Motores sem dispositivos de pós-tratamento podem usar misturas mais altas, de até 100% de biodiesel.**Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. Os motores diesel Cat Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 devem usar ULSD ([Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo] com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* – 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para saber detalhes. *Motores sem dispositivos de pós-tratamento podem usar misturas mais altas, de até 100% de biodiesel.**Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat.
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 15.7 pé 4773 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 39.5 pé 12042 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Folga no Levantamento Máximo 12 pé 3732 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 18.7 pé 5755 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 25 pé 7582 mm
Alcance - Levantamento Máximo 7.7 pé 2342 mm
Observação As especificações são calculadas com uma caçamba para rochas de 6,9 m3 (9 yd3) equipada com pneus Michelin XLDD1 35/65 R33. As especificações são calculadas com uma caçamba para rochas de 6,9 m3 (9 yd3) equipada com pneus Michelin XLDD1 35/65 R33.
Capacidades da Caçamba 6,4 a 7,6 m³ (8,3 a 10 yd³) 6,4 a 7,6 m³ (8,3 a 10 yd³)
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

988 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, único 145 A
  • Baterias, secas
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (LED, luzes de trabalho, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada de partida emergencial do motor de partida
  • Bloqueio da transmissão no para-choque
  • Luz de perigo de tensão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela de Informações Gráficas, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibragens e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Cat Vision, sistema de câmeras de visão traseira
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores
    - Temperatura do líquido arrefecedor
    - Horômetro do motor
    - Temperatura do fluido hidráulico
    - Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Instalação para rádio CB
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, Tecido Cat Comfort, suspensão a ar, ajustável em seis direções
  • Alarme sonoro do cinto de segurança
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Indicador de Velocidade Real
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro)
    - Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Luzes, direcionais

TREM DE FORÇA

  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Telas do dreno da caixa
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, diesel C15 MEUI, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Bloqueio do acelerador, eletrônico
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática
  • Pronta para o Cat Production Measurement
  • Gerador/Acionamento de Bomba Cat SR
  • Motor de Acionamento Cat SR
  • Componentes Eletrônicos com Tecnologia Integrada Cat
  • Controle Automático de Retardo

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Posicionador/desengate automático do levantamento da caçamba
  • O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Tanque de combustível, 535 l (141 galões)
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a –34 °C (–29 °F)
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

988 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software
  • Cat Production Measurement Opcional
  • Freio do Motor Opcional
  • Protetor do cárter

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Cat Detect, sistema de detecção de objetos
  • Rádio AM/FM

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Partida em Clima Frio
  • Lubrificação Automática

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 988 GC.

Iniciar tour pelo 988 GC
close

Galeria de Mídia

Carregadeira Grande 988 GC

Carregadeira Grande 988 GC

Carregadeira Grande 988 GC

Carregadeira Grande 988 GC

Carregadeira Grande 988 GC

Carregadeira Grande 988 GC

Carregadeira Grande 988 GC
Carregadeira Grande 988 GC
Carregadeira Grande 988 GC
Carregadeira Grande 988 GC
Carregadeira Grande 988 GC
Carregadeira Grande 988 GC

Vídeo de Introdução – Carregadeira Grande 988 GC (YouTube)

Vídeo de Inspeção Geral – Carregadeira Grande 988 GC (YouTube)

Vídeo de Introdução – Carregadeira Grande 988 GC (YouTube)
Vídeo de Inspeção Geral – Carregadeira Grande 988 GC (YouTube)

Veja como 988 GC se compara com produtos comparados frequentemente.