Foto em Estúdio

Asas de Neve 3,7 m (12 pés)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura de Trabalho (Asas Fechadas)
145 pol
3683 mm
Largura Geral (Asas Fechadas)
151.8 pol
3855 mm
Largura Geral (Asas Abertas)
219.5 pol
5575 mm

Visão Geral

Com asas controladas de maneira independente e capacidade de angulagem, o acessório pode ser configurado de acordo com as necessidades de qualquer trabalho e continuar se adaptando a necessidades em constante evolução.

Especificações de Produto para 3,7 m (12 pés)

Largura de Trabalho (Asas Fechadas) 145 pol 3683 mm
Largura Geral (Asas Fechadas) 151.8 pol 3855 mm
Largura Geral (Asas Abertas) 219.5 pol 5575 mm
Largura de Trabalho (Asas Abertas) 219.5 pol 5575 mm
Peso 4728.9 lb 2145 kg
Comprimento 87.6 pol 2224 mm
Altura Total 54.9 pol 1395 mm
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro ±36 graus ±36 graus
Flutuação ±5 graus ±5 graus
Rotação da Asa 180 graus 180 graus
Fluxo Hidráulico Ideal 90-190 l/min (24-50 gpm) 90-190 l/min (24-50 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.061 lb/pol²)
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Tipo de Borda de Tropeção Aço Aço
Altura da Borda de Tropeção 5.3 pol 135 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Hidráulica Necessária 3ª Válvula 3ª Válvula

Veja como 3,7 m (12 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View