Motor
Modelo do motor | Cat® 3516E Cat® 3516E |
Emissões | Em conformidade com o Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 1 da EPA dos EUA Em conformidade com o Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 1 da EPA dos EUA |
Potência do Motor - ISO 14396:2002 | 1847 HP 1377 kW |
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 1870 HP 1394 kW |
Potência Líquida - SAE J1349 - Ambiente Padrão | 1739 HP 1297 kW |
Potência Líquida - SAE J1349 - Alta Temperatura Ambiente | 1696 HP 1265 kW |
Diâmetro interno | 6.7 pol 170 mm |
Curso | 8.5 pol 215 mm |
Deslocamento | 4766 pol³ 78.1 l |
Torque de Pico - 1.200 rpm - SAE J1995 | 8549 lb/pé 11591 N·m |
Aumento de Torque | 39% 39% |
Observação (1) | As classificações de potência aplicam-se quando testadas com base nas condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se quando testadas com base nas condições de referência para o padrão especificado. |
Observação (2) | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador. |
Observação (3) | A potência bruta informada é com o ventilador na velocidade máxima. A potência bruta informada é com o ventilador na velocidade máxima. |